Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Mobil Robotlar ve AGV'ler için Algılama ve Konum Belirleme

Otomatikleştirilmiş süreçlerde sensörler, otomasyon sisteminin “gözleri” olarak işlev görür ve çok çeşitli işlevleri yerine getirir. Örneğin, obje tanımlama, konum izleme, bileşen tanımlama ve X ile Y eksenleri boyunca hassas hizalama ve konumlandırma işlemlerini mümkün kılarlar.

Bu çeşitli gereklilikleri karşılamak için çok sayıda sensör teknolojisi türü mevcuttur. Uygulamaya bağlı olarak, son konum algılama için ışık tarayıcılar, ultrasonik sensörler, optik mesafe sensörleri, konum sensörleri ve endüktif sensörler kullanılır. Uygun teknolojinin seçimi, ortam koşullarına, gerekli doğruluğa ve spesifik otomasyon görevine bağlıdır.


Araçlarda sensör uygulamaları

Mobil robotlarda sensörler, tek tek işlem adımlarının güvenilir ve güvenli bir şekilde yürütülmesinde merkezi bir rol oynar. Mevcut bir yükün algılanmasından, tanımlanmış bir kaldırma konumunun belirlenmesine ve yükleme ve boşaltma işlemleri için entegre bir konveyör bandının etkinleştirilmesine kadar çok çeşitli işlevler için hassas sensör sinyalleri gereklidir.

Mobil robotlar öncelikle pille çalışır ve maksimum esneklik için tasarlanmış olduğundan, kullanılan sensör teknolojisinin kompakt tasarımı, düşük ağırlığı ve düşük enerji tüketimi belirleyici bir rol oynar. 


Ayrıntılarla sensör uygulamaları

Laserpositionssensor AMS 100 fuer Hubachse auf Fahrerlosem Stapler mit Palette

1. Yük alma aracının dikey konumlandırması

Gereklilik:

Paletin veya konteynerin güvenilir bir şekilde depolanmasını ve alınmasını sağlamak için, AGV veya mobil robotun yük yuvasının doğru yükseklikte (kaldırma ekseni) hassas ve tekrarlanabilir bir şekilde konumlandırılması gerekir.

Çözüm:

AMS 100 lazer konumlandırma sistemi, ölçüm değerlerini ± 2 mm mutlak doğrulukta her 2 milisaniyede bir aktarır. Veriler farklı arayüzler üzerinden kontrol ünitesine aktarılabilir.

Integrierter Lichttaster HT zur Ladungserkennung auf AGV, AMR

2. Palet konumlandırma için varlık/konum izleme

Gereklilik:

Konteyneri/paleti mekiğe aktardıktan sonra, yük taşıyıcının doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Bu amaçla, yükün varlığı bir veya daha fazla tanımlanmış konumda kontrol edilmelidir. 

Çözüm:

HT 3C veya HT 23 ışık tarayıcılar aktif arka plan bastırması ve ortam ışığı direnci ile yük taşıyıcıları güvenilir bir şekilde tespit eder. HT 3C serisi, renkli yapıda nesneler, delikli nesneler ve çok parlak yüzeylerin algılanması dahil olmak üzere etkili çözümler sunar.

Lichttaster HT3C zur Feinpositionierung der Hubvorrichtung und Lueckenerkennung am Palettenfuss

3. Çatalın hassas konumlandırılması

Gereklilik:

Kaldırma cihazındaki çatallarla bir paleti veya file kutuyu otomatik olarak almak için, ayaklar arasındaki boşluklar belirlenmeli ve erişilebilirlikleri tespit edilmelidir.

Çözüm:

HT 3C gibi kompakt ışık tarayıcılar, malzemeden bağımsız olarak nesneleri algılar ve hassas anahtarlama noktaları sayesinde, örneğin bir rafta hassas konumlandırma için de uygundur.

Lichttaster oder Distanztaster ODT25C zur Positionsbestimmung der Palette auf dem Lastaufnahmemittel

4. Çatal üzerindeki yükleme konumunun belirlenmesi

Gereklilik:

Bir paleti veya tel kafes kutuyu güvenilir bir şekilde kaldırmak için, ileriye doğru hareketi kontrol etmek amacıyla kaldırma cihazının ön yüzü ile palet arasındaki mesafenin ölçülmesi gerekir.

Çözüm:

TOF teknolojisine sahip ODT 3C veya ODT 25C mesafe sensörleri, renkleri ve yüzeyleri yüksek tekrarlanabilirlikle güvenilir bir şekilde algılar. Bu teknoloji, yüksek açı toleransı ile birkaç metreye kadar geniş çalışma mesafeleri sağlar.

Lichttaster HT3C zur Regalriegelerkennung im Lager fuer AGV oder Hubgabel

5. Raf üzerindeki çubuk konumunun algılanması

Gereklilik:

Doğru depolama için, nesnenin yerleştirileceği raf çubuğunun üst kenarı algılanmalıdır.

Çözüm:

Çatala entegre edilebilen, hassas anahtarlama noktalarına sahip kompakt HT 3C ışık tarayıcıları bu görev için idealdir. İki anahtarlama noktasına sahip olan bu sensörler, çatal üzerinde hassas konumlandırma için aynı anda da kullanılabilir.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

6. Otomatik aktarım noktalarında taşıma kontrolü

Gereklilik:

Hareketli istasyonlardan sabit istasyonlara ve tersi yönde otomatik aktarım istasyonları, aktarım için konveyör bantlarını başlatmak üzere temassız sinyallere ihtiyaç duyar.

Çözüm:

SR 5B tek yön çalışan fotoelektrik sensörler bu amaç için uygundur. Bu kompakt sensörler, dış ışığa karşı bağışıktır ve yüksek görünürlükteki kırmızı ışıkları sayesinde kolayca hizalanabilir.

Kompakte Reflexionslichtschranke PRK5B zur Anwesenheitserkennung bei Uebernahme auf AMR

7. Yükün varlığı

Gereklilik:

Güvenilir bir aktarım sağlamak için, yükün AMR/AGV'ye veya AMR/AGV'den tamamen taşınıp taşınmadığının doğrulanması gerekir.

Çözüm:

Entegre edilmesi kolay, dış ışık bastırma özelliğine sahip minyatür PRK 23 veya PRK 5B retroreflektif fotoelektrik sensörler veya olağanüstü bir güvenilirlikle çalışır.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

8. Aktarım için yüksek hassasiyetli ince konumlandırma

Gereklilik:

Bazı uygulamalarda, malzeme aktarımı için konumlandırmada son derece yüksek hassasiyet gereklidir; örneğin, hassas nesnelerin titreşimsiz bir şekilde aktarılması gibi.

Çözüm:

Kamera tabanlı konum sensörü IPS 200, bir işaretçiye göre konumu 0,1 mm'ye kadar yüksek hassasiyetle belirler. Sapmalar, yük yuvasının veya AGV'nin yeniden ayarlanması için Ethernet tabanlı arayüzler üzerinden verilir.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Uygulamanızla ilgili sorularınız mı var?

Uzman ekibimiz, özel gerekliliklerinize uygun doğru çözümü seçmenize yardımcı olacaktır. Kişisel danışmanlık fırsatından yararlanın ve hemen geri aranma talebinde bulunun.


Algılama ve mobil robotlar hakkında sık sorulan sorular

Yük taşıyıcılarını (ör. paletler veya konteynerler) raf sistemlerine veya belirlenen depolama yerlerine otomatik olarak ve sorunsuz bir şekilde depolayabilmek, alabilmek veya aktarabilmek için yük yuvasının hassas ve tekrarlanabilir bir şekilde konumlandırılması şarttır. Yükün güvenilir bir şekilde alınması ve yerleştirilmesini sağlamak için, bir AGV'nin çatalları gerekli yükseklik ve konuma hassas bir şekilde hizalanmalıdır.

Kullanılan sensör teknolojisi, değişen yük ağırlıklarından ve değişen çevre koşullarından bağımsız olarak tutarlı işlevler sağlamalıdır.

Bu uygulama alanında, kaldırma ekseninin hassas konum tespiti için özellikle halat uzunluğu vericileri ve optik mesafe sensörleri kullanılır. Yüksek ölçüm doğruluğu ve aşınmaya dayanıklı, güvenilir sensör işlevselliği, sorunsuz ve etkin çalışma için çok önemlidir.

Genellikle bu amaçla lazer konumlandırma sistemleri kullanılır; bu sistemler, belirlenen konum değerlerini sürekli olarak kaydeder ve bunları doğrudan araç kontrol sistemine iletir. Bu sayede kaldırma hareketi hassas bir şekilde kontrol edilebilir ve yük yuvasının tekrarlanabilir şekilde konumlandırılması sağlanır.

Y konumunun (örneğin çatal konumu) hassas bir şekilde tespit edilmesi için genellikle AMS 100 gibi mesafe ölçüm sensörleri kullanılır. Bu sensörler, konumu milimetre düzeyinde bir hassasiyetle ölçer ve kaldırma hareketinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu uygulamaya genellikle kaldırma konumlandırma denir.

Işık tarayıcılar, arka plan bastırma özelliğine sahip olarak, yakın mesafedeki ve tanımlanmış konumlardaki nesnelerin veya kenarların güvenilir bir şekilde algılanması için uygundur. Bu sensörler, arka plan konumundan bağımsız olarak hassas algılama sağlar.

Daha uzun algılama mesafeleri için uçuş süresi (ToF) sensörleri kullanılır. Ancak, değişken mesafeli uygulamalar için, sürekli mesafe ölçümü ve ölçülen değerlerin esnek bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ölçüm veya mesafe sensörleri kullanılır.