SET LS46CM12BTU305M25D12
Set tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
| Seri | 46C |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Üzerine önceden monte edilmiş | Montaj sistemi |
| Özel versiyon | Ürün seti |
| İşletme bölgesi | 0,5 ... 120 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 150 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 630 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-PBT |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 60 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M4 | 1,4 N·m |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |