Obje tanımlama
Nesne algılanması için yeni ve kapsamlı çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesi
GS 04B / GS 08B serisi yeni çatal sensörler çok daha hızlı ve çok daha hassas
Sektörde, küçük parçaları algılayan veya nesne konumlarını hızlı, hassas ve yüzey özelliklerinden bağımsız şekilde algılayan çatal sensörler kullanılmaktadır. Bu tasarıma sahip sensörler, verici ve alıcıyı tek bir cihaz içerisinde birleştirir ve böylece hizalama gereksinimi olmadan kolay montaj ve yüksek çalışma güvenliği sunar.
Yüksek anahtarlama frekansı ve hızlı tepki süreleri sayesinde bu sensörler otomatik çalışma süreçlerine çok iyi şekilde entegre olur.
GS 04B / GS 08B serisinin (paslanmaz çelik) yeni çatal sensörleri ile montaj/yükleme-boşaltım teknolojisinin yanı sıra paketleme, ilaç ve kozmetik gibi çok çeşitli sektörlerden müşterilerimize yeni ve hatta daha kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu şekilde Leuze, hız, hassasiyet ve teknoloji unsurlarında yeni standartlar belirlemektedir.
Avantajları
- Uygulamalarınızda yüksek hassasiyet: Çeşitli gereksinimleri karşılamak için 5 mm ila 220 mm arasında 14 farklı çatal genişliği
- Verici ve alıcı tek bir gövdede bulunduğu için hizalama gereksinimi olmaksızın kolay ve hızlı montaj
- Tercih edilen çalışma konseptinizle daha fazla konfor için: İsteğe bağlı olarak IO-Link veya potansiyometre ile
- Yüksek hız uygulamalarında bile güvenilir bir algılama için maks. 10.000/5.000 Hz anahtarlama frekansı
- 0,01/0,02/0,03 mm tekrarlanabilirlik ve Ø 0,05 mm’den itibaren en küçük nesnelerin güvenilir şekilde algılanması ile uygulamanız için yüksek hassasiyet
- Küçük, homojen ışık spotu sayesinde küçük nesneler hassas şekilde algılanır
- Gıda/ilaç sektöründe kullanım için paslanmaz çelik varyasyonu da mevcuttur
Öne çıkanlar
Ürün yelpazesinde paslanmaz çelik de mevcuttur
Gıda ve içecek sektörü ile ilaç ve kozmetik sektöründe de, hijyen ve temizlik uygulamalarına karşı dayanıklılık ihtiyaçlarını karşılamaktadır. GS(L) 08B serisi çatal fotoelektrik sensörler, sağlam ve dayanıklı oldukları gibi temiz çevre uyumlu, ECOLAB sertifikasyona sahip V4A paslanmaz gövdeye ve yüksek koruma sınıfı IP67’ye sahiptir. Bu sayede paslanmaz çelik çatal sensörler, hassas temizleme işlerinde de sorunsuz bir şekilde çalışabilir.
IO-Link inside
GS 04B / GS 08B serisi yeni çatal fotoelektrik sensörler yenilikçi, çift kullanım konsepti ile hizmet sunar: Müşteri tercihine göre hem IO-Link üzerinden tüm sensör fonksiyonlarının konfigürasyonu hem de potansiyometre ile kolay ve manuel hassasiyet ayarı.
IO-Link sayesinde uzaktan kumanda, teşhis veya sensör konfigürasyonu gibi yenilikçi makine konseptleri hayata geçirilebilir.
Her uygulama için çatal genişlikleri
5 mm ila 220 mm arasında değişen 14 farklı çatal genişliği ile GS 04B serisi yeni çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesi, geniş uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. Montaj ve yükleme-boşaltım teknolojisi, paketleme, ilaç ve kozmetik sanayi gibi çeşitli endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren müşterilerimiz, dar alanlarda bile kullanılabilen ayrıca birikme ve besleme kontrolü için mm aralığında küçük parçaların algılanmasına yönelik uygun boyutlara sahip sensörler bulabilmektedir. Aynı zamanda büyük bileşenler için 220 mm gibi uygun çatal genişlikleri mevcuttur.
Çok çeşitli çatal genişlikleri sayesinde makine tasarımında esnek bir tasarım için tüm seçenekleri açık hale getiriyoruz. Hassasiyet ayarı ve aydınlık/karanlık anahtarlama sayesinde çatal fotoelektrik sensörler çeşitli alanlarda kullanılabilir.
IO-Link üzerinden dört farklı sensör modu
Her uygulama için hız veya hassasiyet, standart veya güç gibi farklı özelliklerde sensör tipine ihtiyaç duyulabilir. Her uygulama için doğru sensör konfigürasyonunu sunuyoruz. IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilir:
- Standart sensör modu: anahtarlama frekansı 5.000 Hz, tekrarlanabilirlik 0,02 / 0,01 mm’dir.
- Precision (Hassasiyet) sensör modu: en küçük nesnelerin bile algılanması için %30 daha iyi çözünürlük
- Power (Güç) sensör modu: kire karşı daha iyi duyarsızlık için yüksek verici gücü ve bu sayede artırılmış fonksiyon rezervi
- Speed (Hız) sensör modu: 10.000 Hz’ye varan anahtarlama frekansı ile yüksek hızlı uygulamalarda hızlı hareket eden parçaların güvenli bir şekilde algılanması için
Nesne algılanmasına yönelik çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesine genel bakış
Özellik seviyesi:
Gelişmiş segment
- V4A paslanmaz çelik gövde
- ECOLAB sertifikalı
- Kırmızı ışıklı LED ve lazer modelleri
- Push-pull çıkış, IO-Link
- 4 uygulamaya özel sensör modu
Genişletilmiş segment
- Metal gövde
- Lazer modelleri
- Push-pull çıkış, IO-Link
- 4 uygulamaya özel sensör modu
Standart segment
- Metal gövde
- Kırmızı ışık ve kızılötesi LED modelleri
- PNP veya NPN çıkışlı modeller
- Geniş çatal genişliği aralığı
Uygulama
Besleme ve birikme kontrolü ile küçük parçaların algılanması
Gereksinim:
Bir üretim tesisinde, besleme hattında bulunan küçük parçalar dar alan koşullarında bile güvenilir şekilde algılanmalıdır. Sensörün montajı hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmelidir.
Çözüm:
Yeni GS 04B çatal fotoelektrik sensör, kompakt tasarımı ve 50 mm çatal genişliği ile besleme ve birikme kontrolü çerçevesinde küçük parçaların güvenli şekilde algılanabilmesi adına dar alanlardaki kurulumlar için idealdir. Çatal sensörler, verici ve alıcıyı tek bir cihaz içerisinde birleştirir ve böylece hizalama gereksinimi olmadan kolay bir montaj sunar.
Dar alanlarda yüksek hız uygulamaları
Gereksinim:
Bir test standında, küçük plastik dişli çarkın devri tespit edilmelidir. Sensörün montajı için yer mevcudiyeti oldukça sınırlıdır.
Çözüm:
GS 04B serisi yeni çatal sensör ürün yelpazesindeki model sadece 5 veya 10 mm çatal genişliği ile dar montaj alanlarında çok iyi şekilde entegre edilebilir. 10.000 Hz anahtarlama frekansı ile yüksek hızlı uygulamalardaki küçük plastik dişlilerin devir sayısı bile güvenli ve emniyetli şekilde tespit edilebilmektedir.
Büyük bileşenlerin pozisyon kontrolleri
Gereksinim:
Bir besleme hattında büyük parlak bir bileşenin doğru pozisyonu, bir somunun var-yok kontrolü ile kontrol edilmelidir. Sensör, hızlı bir şekilde ve hizalamaya gerek olmadan devreye alınabilir.
Çözüm:
Kırmızı ışıklı LED’e sahip yeni GS 04B çatal fotoelektrik sensörler ayrıca 170 veya 220 mm arasındaki yüksek çatal genişliği ile de mevcuttur. Bu sayede büyük bileşenlerin kullanıldığı uygulamalar bile çatal sensörler ile çözülebilir. Alıcı ve vericinin tek bir cihaz içerisinde bir araya getirilmesiyle, devreye alma işlemi hızlı ve ek hizalama uygulanmadan gerçekleştirilebilir. Bu çatal fotoelektrik sensörler sayesinde, parlak nesneler bile yüksek hassasiyet ile izlenebilir.
Temiz çevrede tek kullanımlık enjektörlerin kontrolü
Gereksinim:
İlaç sanayindeki bir paketleme makinesinde tek kullanımlık enjektörler, besleme ünitesi üzerinden asılı şekilde ve yüksek hızlarda montaj istasyonuna taşınırlar. Bir döner tabla ile tek kullanımlık enjektörlerin üzerine plastik kapaklar yerleştirilir. Buna yönelik olarak öncesinde enjektörlerin 0,3 mm çapa sahip ince iğneleri güvenilir şekilde algılanmalıdır çünkü ancak bunun ardından plastik kapakların montajı sağlanabilir.
Çözüm:
Enjektörlerin ince iğneleri GSL 08B serisi lazer çatal fotoelektrik sensör ile güvenilir şekilde algılanır. Temiz çevre uyumlu V4A paslanmaz çelik gövde ECOLAB sertifikalıdır ve bu sayede hijyen ve temizlik maddelerine karşı dayanıklılık açısından yüksek gereksinimleri bulunan alanlar için idealdir. GS(L) 08B serisi çatal sensörler, koruma sınıfı IP67’ye sahip olup –25 °C ila 60 °C arasında iş sürecini aksatmadan güvenilir şekilde çalışır.
Teknik özellikler
| GS 04B | GSL 04B | GS 08B | GSL 08B | |
| Malzeme gövde | Metal | Metal | Paslanmaz çelik (V4A) | Paslanmaz çelik (V4A) |
| Mevcut çatal genişlikleri | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm | 30, 50, 80, 120 mm |
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık (660 nm) Kızılötesi (880 nm) | Kırmızı lazer (lazer sınıfı 1) | Kırmızı ışık (660 nm) | Kırmızı lazer (lazer sınıfı 1) |
| Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz (kırmızı ışık) 10.000 Hz (kızılötesi) | 5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı) | 5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı) | 5.000 Hz (Standard sensör modunda fabrika ayarı) |
| Tepki verme süresi | 0,1 ms 0,05 ms (kızılötesi) | 0,1 ms | 0,1 ms | 0,1 ms |
| Tekrarlanabilirlik | 0,02 mm 0,03 mm (ağız genişliği: 170, 220 mm) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,01 mm |
| Çözünürlük (algılanabilir en küçük nesne) | 0,2 mm (ağız genişliği: 5; 10 mm) 0,3 mm (ağız genişliği: 20-100 mm) 0,5 mm (ağız genişliği: 120/170 mm) 1,0 mm (ağız genişliği: 220 mm) | 0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm) | 0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm) | 0,05 mm (ağız genişliği: 30/50/80 mm) 0,10 mm (ağız genişliği: 120 mm) |
| Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) |
| IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Kullanım | 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
|
| Koruma sınıfı | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Sertifikalar | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Bağlantı | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin | M8 3 pin |
Ürün listesi
- Ağız genişliği: 120 mm
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 80 mm
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 50 mm
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 30 mm
- Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 120 mm
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 80 mm
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 50 mm
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik
- Ağız genişliği: 30 mm
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Malzeme gövde: Paslanmaz çelik