Obje tanımlama
Nesne algılanması için yeni ve kapsamlı çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesi
GS 04B / GS 08B serisi yeni çatal sensörler çok daha hızlı ve çok daha hassas
Sektörde, küçük parçaları algılayan veya nesne konumlarını hızlı, hassas ve yüzey özelliklerinden bağımsız şekilde algılayan çatal sensörler kullanılmaktadır. Bu tasarıma sahip sensörler, verici ve alıcıyı tek bir cihaz içerisinde birleştirir ve böylece hizalama gereksinimi olmadan kolay montaj ve yüksek çalışma güvenliği sunar.
Yüksek anahtarlama frekansı ve hızlı tepki süreleri sayesinde bu sensörler otomatik çalışma süreçlerine çok iyi şekilde entegre olur.
GS 04B / GS 08B serisinin (paslanmaz çelik) yeni çatal sensörleri ile montaj/yükleme-boşaltım teknolojisinin yanı sıra paketleme, ilaç ve kozmetik gibi çok çeşitli sektörlerden müşterilerimize yeni ve hatta daha kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu şekilde Leuze, hız, hassasiyet ve teknoloji unsurlarında yeni standartlar belirlemektedir.
Nesne algılanmasına yönelik çatal fotoelektrik sensör ürün yelpazesine genel bakış
Özellik seviyesi:
Gelişmiş segment
- V4A paslanmaz çelik gövde
- ECOLAB sertifikalı
- Kırmızı ışıklı LED ve lazer modelleri
- Push-pull çıkış, IO-Link
- 4 uygulamaya özel sensör modu
Genişletilmiş segment
- Metal gövde
- Lazer modelleri
- Push-pull çıkış, IO-Link
- 4 uygulamaya özel sensör modu
Standart segment
- Metal gövde
- Kırmızı ışık ve kızılötesi LED modelleri
- PNP veya NPN çıkışlı modeller
- Geniş çatal genişliği aralığı