Çift yaprak / yapıştırma yeri kontrolü
Çift yaylı kontrol sensörleri, çeşitli materyallerden çok ince nesnelerin bir veya birden fazla katmanını güvenilir şekilde ayırt etmeye izin vermektedir. Bundan dolayı örneğin tek katlı kağıt tabakalarının güvenilir şekilde içeriye çekilmesi veya pil hücresi üretimi için münferit elektrotların istiflenmesi sağlanmaktadır. Ultrasonikler veya kapasitif sensörlere dayanan çeşitli çalışma prensipleri, çeşitli uygulamalar için malzeme çeşitliliğini kapsamaktadır. Yapıştırma noktalarının kontrollerine yönelik sensörler kağıt hatlarında yüzey renginden ve malzeme özelliğinden bağımsız olarak istemli ve tesadüfi yapıştırma noktalarını tespit etmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultrasonik çatal sensörü
Ürün numarası:
50142874
- Uygulama: Bağlantı yeri kontrolleri
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
- Arayüz: IO-Link
Kombinasyon ürünü
VDB 14B/2
Çift yaprak kontrolü güçlendirici
Ürün numarası:
50106807
- Uygulama: Çift yaprak kontrolü
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
Ürün verileri: 7.10.2026