Fiber optik için amplifikatör
Optik fiberler amplifikatörün içerisine takılır. Modele göre fiberlerin algılama mesafeleri ve mevcut fonksiyonlar değişiklik gösterir. Yüksek çözünürlüklü hassasiyet ayarına yönelik 20 turlu potansiyometreli temel koşulların yanında, parlak/koyu ayarı için 2 şalter ve algılama mesafeleri, hassasiyetler ve zaman fonksiyonları için kapsamlı ayarlama seçenekleri olan konforlu ve güçlü amplifikatörlü versiyonlar temin edilebilir. İyi görünebilen iki adet ekranda, sinyal değeri ve anahtarlama eşiği eş zamanlı olarak gösterilir. Üç farklı tanıtma modu parametrelendirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca IO-Link modeli olarak da temin edilebilmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 47 ürün bulundu
LV463I.XR7/L4-M8
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50147631
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Arayüz: IO-Link
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463I.XR7/2T
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50144547
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
LV463.XR7/L4-150-M12
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134009
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Arayüz: IO-Link
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463.XR7/L4
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134008
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Arayüz: IO-Link
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463.XR7/L4-M8
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134007
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- Arayüz: IO-Link
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463I.XR7/4TC-150-M12
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134005
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Analogçıkış: Akım
LV463I.XR7/4TC
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134004
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Analogçıkış: Akım
LV463I.XR7/4TV-150-M12
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134002
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Analogçıkış: Voltaj
LV463I.XR7/4TV
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50134001
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Analogçıkış: Voltaj
LV463I.XR7/4T4-150-M12
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50133999
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463I.XR7/4T4
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50133998
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
LV463I.XR7/4T-150-M12
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası:
50133996
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
Ürün verileri: 7.10.2026