Potansiyel patlayıcı alanlara yönelik uygulamalar için sensörler
Patlamaya dayanıklı alanlarda optoelektronik sensörlerin kullanılması için ön şart özel olarak korunmuş cihazlardır. Kapsamlı ürün programı, ATEX ortamındaki kullanım için mevcut tüm teknolojileri kapsayan, yüksek performanslı sensörler sunar. Bölge 2 ve 22 veya 1 ve 21 için versiyonlar temin edilebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
LSSR 55,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50135419
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 8,5 m
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
LSER 55/66,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50135420
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Anahtarlama prensibi: açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN), koyu şalt...
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50119364
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Anahtarlama prensibi: açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
HRTR 55/66-S8 Ex
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası:
50115269
- Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalı tarama prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
- Anahtarlama prensibi: açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN), koyu şalt...
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50115207
- Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Anahtarlama prensibi: koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
Ürün verileri: 7.10.2026