Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
Pazardaki en güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör: LS25CI
Çok güçlü ve çok esnek: ambalaj folyolarının ışıması için tek yön çalışan fotoelektrik sensör LS25CI
Ambalajlama sektöründe ürünler çeşitli folyolar içerisine paketlenirler. Folyonun kapatılması ve ardından ayrıştırılması için ürünün folyo içerisindeki pozisyonu güvenilir şekilde tespit edilmelidir. Folyo ne kadar şeffafsa algılama da o kadar zor olur. Özellikle metalize folyolarda ışıma zorlaşır. Müşterilerimizin bu işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmeleri için kendilerine pazarda bulunan açık ara en güçlü, koyu ve metalize folyolarda ışıma gerçekleştirebilen, tek yön çalışan fotoelektrik sensörü sunuyoruz. Sensörde kullanılan kızılötesi ışık, insan elinden ışıma yapabilecek kadar güçlüdür, ama yine de tamamen zararsızdır ve göze zarar vermez. Ayrıca fotoelektrik sensörler her bir şeffaf folyoyu tespit edebilecek hassasiyette ayarlanabilir. Sensörler, bu geniş yetenek yelpazeleri sayesinde folyo ışımasında sorun çözücüler haline gelmektedir.
Avantajları
- Pazardaki en güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör, her türlü ambalaj folyosuna ışıma gerçekleştirebilir ve böylelikle içinde bulunan nesneleri güvenilir şekilde tespit eder
- Hem verici gücü hem de alıcı hassasiyeti potansiyometre üzerinden hızlı ve hassas şekilde ayarlanabilir
- Sağlam gövde IP67 ve IP69K koruma sınıflarına sahiptir. Zorlu ortamda kullanım için sıklıkla yapılan temizlemelerde ECOLAB sertifikası mevcuttur.
- Metalize ve özellikle güçlü emme özelliğine sahip folyolar için herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç duymayan, daha güçlü verici modeli LS25CI.XX super power mevcuttur.
- Kullanılan kızılötesi ışın zararsızdır ve gözlere zarar vermez
Öne çıkanlar
High power veya super power – her ambalaj için iki performans sınıfı
Göreve bağlı olarak, sensör farklı zorluklarla karşı karşıya kalır: şeffaf bir folyonun içinde bir nesne mi tespit edilecek yoksa folyonun kendisi mi tespit edilecek? Ya da koyu bir folyonun ışıması mı gerekiyor?
- Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi LS25CI.XX super power, metalize folyoların ışımasını gerçekleştirir ve içerisinde bulunan nesneleri güvenilir şekilde tespit eder
- Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi LS25CI.XR1 high power, hem koyu folyoların ışımasını hem de münferit folyoların algılanmasını gerçekleştirir. Gücü, potansiyometre üzerinden ayarlanabilir.
- Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı LE25CI.XX1, iki verici modeliyle birlikte çalışır ve potansiyometre üzerinden alıcının hassasiyeti ayarlanabilir.
Uygulama
Metalize folyo kap içerisindeki ürün ön kenarının algılanması
Gereksinim:
Yatay ambalajlama sisteminde çikolatalar bir folyo içerisine paketlenir. Ambalajlama folyosu renkli baskıya sahiptir ve şeffaf değildir. Buna karşın, barların ayrıştırılması ve doğru noktadan kaynatma yapılabilmesi için folyo borusu içerisinde bulunan barın ön kenarının tespit edilmesi gerekir.
Çözüm:
Yüksek performanslı LS25CI.XX super power, çok katmanlı uygulamalarda dahi metalize ve koyu renkteki folyoların bile kolaylıkla ışımasını gerçekleştirebilir. Yine de paket içerisindeki ürünün ön kenarı güvenilir şekilde tespit edilir.
Teknik özellikler
| Özellik | LS25CI.XX super power vericisi | LS25CI.XR1 high power vericisi | LE25CI.XR1 alıcısı |
| Tip | Verici | Verici | Alıcı (iki vericiyle uyumlu) |
| Ayar | yok | Potansiyometre | Potansiyometre |
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850 nm) | Kızılötesi (850 nm) | - |
| Çalışma mesafesi (aritmetik) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Tepki verme süresi | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Sıcaklık aralığı | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | PNP NO/NC NPN NO/NC |
| Koruma sınıfı | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Sertifikalar | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Bağlantı | M12, M8, kablo | M12, M8, kablo | M12, M8, kablo |
Ürün listesi
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: açık anahtarlama, koyu anahtarlama