MLC
Çok yönlü emniyet uygulamaları için kapsamlı seri
MLC emniyetli ışık perdeleri serisi hem Tip 4 (MLC 500) hem de Tip 2 (MLC 300) cihazlarını sunar, bunlar çözünürlük, koruma alanı yüksekliği ve algılama mesafesi konularında karşılanmamış bir istek bırakmamaktadır. Dört fonksiyon sınıfı ile dayanıklı ve kompakt cihazlar, standart uygulamaların çok çeşitli emniyet görevlerini yerine getirir ve ayrıca körleme fonksiyonu gibi kontrollü özel koruma düzenlemelerine imkan veri. Bunun dışında kaskadlı modeller, ekstra ince tasarım, EX işareti ve IP 69K koruma sınıfı ile tüm özel uygulama durumları için en uygun çözümleri sunar. Konveyör hatlarında erişim korumaları için yerden tasarruf sağlayan bir alternatif, Smart Process Gating sunar: bu fonksiyon bir susturma sensörü gerektirmez.
Öne çıkanlar
Sağlam gövde
Sağlam gövde tasarımlı kompakt cihazla, güçlendirilmiş yanaklara ve geriye yerleştirilmiş ön ekrana sahiptir.
Kolay montaj ve hizalama
Çeşitli montaj braketleri her montaj vaziyetinde hızlı ve kolay montaj sağlar. Tasarımlar az yer ihtiyacına ve kolay hizalamaya göre tasarlanmıştır. Sönümleme elemanları ilave edilmiş versiyonlar, sarsıntıların ve titreşimlerin aktarılmasını azaltır ve çok zor şartlar altında dahi güvenilir işletim imkanı sağlar.
Kolay ve hataya karşı emniyetli devreye alma
Cihazdaki tüm ayarlar kablo pinleri üzerinden parametrelendirilebilir. Bu da devreye alma sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf ve hatasız konfigürasyon sağlar. Cihaz değişimi basitçe tak-çalıştır yöntemiyle yeniden konfigürasyon gerekmeksizin gerçekleştirilebilir.
Elektrik panosuna kadar 100 metre
MLC 300/500 ailesinin vericilerinin ve alıcılarının kabloları 100 metre uzunluğuna kadar çıkabilir bu sayede elektrik panosuna direkt bağlanabilir. Bu da makine üzerinde ek bileşen olmadan esnek biçimde konumlandırılmasına izin verir.
Özel ortamlarda kullanım
Kusursuz uyum için ekstra ince
MLC 520-S modelleri, sadece 15,4 x 32,6 mm dar tasarımı sayesinde öne çıkmaktadır. Koruma alanı uzunluğu çok hassas kademelendirilmiş (30 mm ızgara) şekilde temin edilebilir. Cihazlar ayrıca ölü noktalara sahip olmadıkları için özellikle de makine kanallarına optimum monte edilme özelliğine sahiptir.
IP 67 / IP 69K koruma sınıfları
Bu çözümde MLC emniyetli ışık perdeleri şeffaf ve kapsüllenmiş boruların içerisine önceden monte edilmiştir. Bu sayede MLC 510-IP’ler en yüksek IP 67 / IP69K koruma sınıflarına ulaşır ve örneğin gıda sektöründe kullanıma uygun hale gelirler.
EN 60079 uyarınca EX işareti
MLC 520 EX2 varyasyonları, cihaz grubu II, 3. kategori, 2. alan (gaz) ve 22. alan (toz) ATEX yönergesini yerine getirir ve potensiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için sertifikalıdır.