Yüksek hassasiyetli mesafe ölçümü sensörleri
Bu optik mesafe sensörleri, hızlı devreye alma ile hassasiyet ve kullanım konforu alanında ekonomik çözümler için standartlar belirliyor. Yüksek çözünürlük ve hassasiyet bu esnada kısa menzilde nirengi ölçümü ile elde edilmektedir; burada mesafe açı üzerinden belirlenmektedir. Yüksek çözünürlük sayesinde nesne ölçümüne yönelik veya kalite kontroller için bu sensörler fevkalade uygundur. Parlak nesneler gibi zorlu koşullarda bile bu sensörler, kısmen ekran ile hassas bir ölçüm sunar. Dijital arayüzlerde, mesafe sensörleri hassasiyet söz konusu olduğunda kendi potansiyelini ortaya koyabilmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 20 ürün bulundu
ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50136154
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 2.000 mm
- Arayüz: IO-Link
- Bağlantı: Kablo
ODSL 96B M/C6.C1S-1500-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50123687
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 1.500 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/D36.S-800-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50112065
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 800 mm
- Arayüz: RS 485
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/L-2000-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50111164
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 2.000 mm
- Arayüz: IO-Link
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODS 96B M/V6-1400-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50110231
- Ölçüm aralığı, maks.: 120 ... 1.400 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106737
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 1.200 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/C6.XL-1200-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106736
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 1.200 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/C6-2000 Ex d
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106735
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 2.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Bağlantı: Kablo
ODSLR 96B M/V6-2000-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106733
- Ölçüm aralığı, maks.: 60 ... 2.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSLR 96B M/C6-2000-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106732
- Ölçüm aralığı, maks.: 60 ... 2.000 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/V6.S-800-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106729
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 800 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Voltaj
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
ODSL 96B M/C6.S-800-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası:
50106728
- Ölçüm aralığı, maks.: 150 ... 800 mm
- Analogçıkış: Analog çıkış, Akım
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 7.10.2026