BCL 500i SL 102 H

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50109914

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 500i
Funzioni AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Confronto codice di riferimento
Indicatore a LED
Modalità di regolazione
Riscaldamento
Tecnica di ricostruzione del codice
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 1.000 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 64 pezzo(i)
Distanza di lettura 1.000 ... 2.400 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del modulo 0,7 ... 1 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Velocità di tasteggio 800 ... 1.200 scans/s
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Potenza assorbita, max. 50 W
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Corrente di ingresso max. 8 mA
Tipo MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Fisso
Tipo USB
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 5 pezzo(i)
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Designazione sul dispositivo SERVICE
Tipo di connettore USB 2.0 Standard-A
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo SW IN/OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione BUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo HOST / BUS IN
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 1.100 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione Display grafico monocromatico, 128x64 pixel, con retroilluminazione
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Via web browser
Elementi di controllo Tasto/i
Temperatura ambiente, funzionamento -35 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.7.1 - zip
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Driver USB - BCL Tools V4.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf