Archivio - Sensori di misura e posizionamento

Quest'area contiene la documentazione e il software per le serie che non sono più riportate nell'area Prodotti. 

Sensore lineare CCD

Descrizione tecnica

Laser scanner

Descrizione software DOS
Descrizione software WIN
Descrizione tecnica

Scanner Demo
Software
Descrizione tecnica

Sensori di misura a forcella

Descrizione tecnica

Cortine fotoelettriche di misura

Informazioni sui prodotti
Descrizione tecnica

Descrizione tecnica KonturFlex
Descrizione tecnica KonturFlex Ex
Software di configurazione V 1.2

File GSD V 1.3
Software di configurazione V 1.2
File EDS
Descrizione tecnica Quattro-CANopen
Supplemento alla descrizione tecnica Quattro-CANopen

Descrizione modulo di software
Informazioni sui prodotti
Descrizione tecnica SCAN
Descrizione tecnica SCAN-C

Sensori ad ultrasuoni di misura

Posizionamento ottico mediante codici a barre

Descrizione tecnica BPS 34
Descrizione tecnica BPS 37
Foglietto illustrativo BPS 3x
File GSD BPS 34 da V0105 fino a V0109
File GSD BPS 34 da V0200 fino a V0201
File GSD BPS 34 da V0202
Descrizione mancante
Software di configurazione: firmware fino a V1160
Software di configurazione: firmware da V1181

Reportage

Sensori ottici della distanza

Descrizione tecnica

Software di configurazione
Estensione del software di configurazione

Misura ottica della distanza

Guida rapida
Guida rapida Staffa di montaggio
Guida rapida Riflettori
Guida rapida Specchio deflettore
Software AMS 200
Descrizione tecnica
File GSD AMS204 da V104 fino a V109
File GSD AMS204 fino a V110
File GSD AMS204 fino a V111
File GSD AMS204 fino a V112
File GSD AMS204 fino a V113

Descrizione tecnica
File GSD AMS 3004i V1.0

Descrizione tecnica

Descrizione tecnica
File GSD AMS 3048i V 2.3

Descrizione tecnica MA OMS 1 IS
Descrizione tecnica OMS 1 IS
Descrizione tecnica OMS 1 PB
Descrizione tecnica OMS 1 SSI
File GSD OMS 1

Descrizione tecnica OMS 2 CAN
Descrizione tecnica OMS 1 DN
Descrizione tecnica OMS 2 DN
Descrizione tecnica OMS 2 IS
Descrizione tecnica OMS 2 PB
File GSD OMS 2