DCR 1148i AD0804-102-M4-S-TDPM
Lettore di codici 2D stazionario
| Serie | DCR 1100i |
| Imager | Sony Global Shutter |
| Funzioni software | Conteggio codici DPM (codici direttamente stampati) Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D Localizzazione codici Riconoscimento codici |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Matrix 2/5 NEC 2/5 Straight Aztec Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QR 2005 QR Model 1 UPC-A UPC-E |
| Distanza di lettura | 50 ... 2.000 mm, A seconda della lente |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso / bianco, commutabile internamente |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.440 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 1.080 px |
| Distanza focale | 8 mm |
| Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,5 mm |
| Tempi di otturazione elettronica | 0,025 ... 2 ms |
| Tipo di videocamera | Monocromatico |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 24 W, a 24 V CC |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
| Principio di commutazione | Push-pull |
| Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
| Principio di commutazione | Push-pull |
| Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
| Principio di commutazione | Push-pull |
| Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
| Principio di commutazione | Push-pull |
| Tipo | Ethernet, PROFINET |
| Architettura | Client Server |
| Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
| Velocità di trasmissione | 10 / 100 Mbit/s |
| Funzione | Processo |
| Funzionalità switch | Nessuno |
| Protocollo di trasmissione | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, PROFINET |
| Funzione | Processo |
| Conformance Class | B |
| Protocollo | PROFINET RT |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 12 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ethernet, ingresso Interfaccia dati |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica X |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Vision Studio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 67, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |