DCR 1000i / 1100i

Semplici da usare e con prestazioni elevate simili a quelle di un sistema a videocamera: la gamma di prodotti Simple Vision permette di entrare nel modo dell'elaborazione di immagini per l'automazione industriale in modo semplice e veloce. Il potente algoritmo di lettura dei codici del DCR 1000i / 1100i garantisce eccellenti velocità di lettura. Il sensore dispone in opzione di un algoritmo migliorato specifico per i codici DPM. Le funzioni OCR e OCV consentono anche il riconoscimento di caratteri chiari e il controllo della qualità di stampa.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Lettore di codici basato su telecamera per l'identificazione di codici 1D/2D

I sensori Simple Vision serie DCR 1000i / 1100i

I sensori Simple Vision della serie DCR 1000i / DCR 1100i sono dispositivi compatti, versatili e ad alte prestazioni con funzioni di elaborazione delle immagini per l'identificazione dei codici 1D/2D. Numerosi modelli con due diverse risoluzioni garantiscono la massima flessibilità.
Grazie ai potenti strumenti di elaborazione delle immagini, al software facilmente configurabile, alle lenti intercambiabili e all'illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni, i sensori Leuze Simple Vision offrono prestazioni eccezionali e un'elevata efficienza. 



I vantaggi

  • Prestazioni eccellenti del prodotto per attività di identificazione 1D/2D
  • Algoritmo di lettura migliorato appositamente per i codici DPM
  • Set di strumenti per OCR e OCV
  • Interfacce digitali integrate TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Lenti intercambiabili per offrire flessibilità in termini di distanza, campo visivo e risoluzione
  • Illuminazione a LED integrata ad alte prestazioni e commutabile in bianco e rosso per un'immagine ottimale ad alto contrasto
  • Tappi filtranti per applicazioni esigenti, come la lettura di codici marcati direttamente su superfici altamente riflettenti come il metallo
  • L'alloggiamento compatto ne consente l'integrazione in quasi tutti i concetti di impianto, anche in condizioni di montaggio ristrette
  • Protetto da un alloggiamento IP67, il lettore di codici funziona in modo affidabile anche in un ambiente produttivo difficile



Grazie alla nostra flessibile selezione di modelli, offriamo varie opzioni di dispositivi per compiti e budget diversi:

DCR 1000i / 1100i

L'algoritmo di lettura dei codici ad alte prestazioni garantisce velocità di lettura estremamente elevate. Questo modello dispone di un algoritmo opzionale migliorato specifico per i codici DPM:

  • Lettura di codici 1D / 2D
  • Lettura di codici DPM
  • Verifica della qualità di stampa (OCV)
  • Lettura di testo semplice (OCR)

Vai direttamente alla lista articoli DCR 1000i / 1100i

Punti di forza

Messa in opera rapida e molteplici possibilità di impiego

Supporto dei protocolli industriali convenzionali

ivs1048 software main

Il software Leuze Vision Studio offre strumenti performanti e statistiche per l'elaborazione di immagini e l'ispezione da poter impiegare anche offline. I sensori possono essere impostati dall'utente senza una formazione specifica o conoscenze specialistiche, consentendo un risparmio di costi e tempo. I sensori Simple Vision trovano impiego in molteplici applicazioni industriali:

  • Verifica della posizione per controllare sistemi di movimentazione o un utensile al fine di correggere la posizione di spostamento
  • Riconoscimento di un pezzo sulla base di marcature, forma o altre caratteristiche
  • Verifica della corretta posizione o del corretto montaggio di un pezzo
  • Misura e conteggio di pezzi
  • Controllo dei pezzi per rilevare eventuali errori
Industrieprotokolle_1400x400

Supportano i protocolli di interfaccia convenzionali come TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP ma anche FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol). Questo semplifica la comunicazione e la raccolta di dati. Per il controllo diretto di processi semplici o il collegamento a un PLC sono disponibili anche ingressi e uscite digitali.

 

Flessibilità grazie alle lenti intercambiabili

Grazie a quattro lenti intercambiabili S-Mount con messa a fuoco variabile e due differenti diaframmi, i sensori per l'elaborazione di immagini IVS 1000i / DCR 1100i offrono un'elevata flessibilità in termini di distanza di lettura, campo visivo, risoluzione e profondità di campo.

CN-Field-of-view

Verifica ottica dei caratteri (OCV)

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) 

Screenshot OCV

L'OCV DCR 1000i è in grado di leggere codici 1D/2D all'interno di un'applicazione e di controllare la qualità di stampa di un'impronta (data di scadenza, lotto, ecc.). Non è necessaria una configurazione complessa con molti parametri. È sufficiente che il sensore apprenda un'immagine di riferimento dell'impronta. Le stampe difettose dovute a testine di stampa intasate, inchiostro esaurito o problemi di adesione possono essere riconosciute durante il processo in corso. I prodotti difettosi possono essere espulsi in una fase iniziale.

Screenshot OCR

Con la funzione OCR integrata, il DCR 1100i OCR non solo legge i codici 1D e 2D, ma riconosce anche il testo semplice in modo affidabile e preciso. La funzione OCR del nostro sensore aumenta la trasparenza, la tracciabilità e la garanzia della qualità nella produzione, perfetta per settori come l'automotive, il farmaceutico o la tecnologia di confezionamento.

Applicazioni

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

Lettura simultanea di più codici 1D e 2D

Richiesta:su un imballaggio secondario sono applicati sia un codice 1D che un codice 2D. Per garantire la qualità, i codici devono essere scansionati prima che una confezione da 5 venga inserita in un cartone. Durante il processo, i codici devono essere identificati simultaneamente con un'unica scansione, indipendentemente dal tipo di codice. 

Soluzione:
grazie alla decodifica multi-codice, il nuovo DCR 1000i è in grado di effettuare senza problemi la lettura o di singoli codici 1D e 2D oppure di un numero qualsiasi di codici 1D e 2D contemporaneamente.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

Lettura di codici stampati direttamente su materiali di imballaggio

Richiesta:
Un codice 2D è stampato direttamente su un imballaggio secondario. La decodifica di questi codici cosiddetti DPM è indispensabile ai fini della tracciabilità dei prodotti.

Soluzione:
Il Simple Vision Sensor DCR 1000i DPM offre un algoritmo di lettura ottimizzato, sviluppato appositamente per la decodifica di codici stampati direttamente su imballaggi.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Ispezione delle etichette scritte con verifica della qualità di stampa (OCV)

Richiesta:
Sulle confezioni sono riportati un codice, una data di scadenza e un numero di lotto. Il codice deve essere rilevato e l'impronta verificata allo stesso tempo per garantire che l'impronta sia presente, completa e leggibile.

Soluzione:
Il DCR 1000i OCV è in grado di identificare i codici 1D/2D contemporaneamente al confronto dell'impronta con un'immagine di riferimento appresa e di valutare se soddisfa o meno la qualità richiesta (valore di soglia regolabile).

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  • •  •
Barcode lokalisieren   •  • •  •
Barcode zählen   •  • •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)     •  
Text erkennen       •
Text lokalisieren       •
Zeichen zählen       •