DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50154401

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie DCR 100i
Chip CMOS (Global Shutter)
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distanza di lettura 40 ... 550 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.080 px
Risoluzione videocamera, verticale 1.280 px
Distanza focale 6 mm
Angolo di apertura del campo di lettura, orizzontale 29 °
Angolo di apertura del campo di lettura, verticale 34 °
Grandezza del modulo 0,08 ... 0,5 mm
Tipo di videocamera Monocromatico
Fuoco Regolabile manualmente
Circuito di protezione Protezione contro il sovraccarico
Tensione di alimentazione UB 12 ... 28 V, CC
Corrente assorbita, max. max = 11 W, a 12 V DC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Principio di commutazione PNP/NPN (transistor optoaccoppiato (elemento di commutazione))
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor optocoppiato
Principio di commutazione NPN
Elemento di commutazione Transistor optocoppiato
Principio di commutazione NPN
Tipo Ethernet, RS 232
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 9.600 ... 230.400 Bd
Formato dei dati Regolabile
Start bit 1
Bit dati 8
Stop bit 1
Parità Nessuno
Codifica dei dati ASCII
Binario
Architettura Client
Server
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Codici di parametrizzazione
Software
Elementi di controllo Tasto/i
Funzione dell'elemento di controllo Ripristino delle impostazioni predefinite
Trigger
Tune
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grado di protezione IP 64
Classe di protezione III
Procedimento di controllo CEM secondo la norma FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Ident Studio V2.06 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - DCR 100i - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf