DCR56M2/R2
Lettore di codici 2D stazionario
| Serie | DCR 56 |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 Interleaved 2/5 Straight Aztec Codabar Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Composite Codes Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 GS1 DataBar Expanded GS1 Databar RSS 14 Grid Matrix HanXin MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code UPC-A UPC-E |
| Distanza di lettura | 45 ... 400 mm |
| Gruppo di rischio LED | LED di destinazione: gruppo libero (come da IEC 62471:2006) Illuminazione: gruppo di rischio 1 (come da IEC 62471:2006) |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 800 px |
| Angolo di apertura del campo di lettura, orizzontale | 46 ° |
| Angolo di apertura del campo di lettura, verticale | 29 ° |
| Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,528 mm |
| Tensione di alimentazione UB | 5 V, CC, -5 ... 5 % |
| Corrente assorbita, max. | 220 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Funzione | Trigger |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Velocità di trasmissione | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Formato dei dati | Configurabile |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 1.800 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 6 conduttori |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 36 mm x 24 mm x 43 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 120 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso |
| Tipo di fissaggio | Filettatura foro cieco M3 |
| Tipo di visualizzazione | LED Sommatore |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Omologazioni | FCC RoHS |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |