DCR 50/55/56

PPIC_Header _DCR50_1400x400

DCR 50/55

Lettore di codici 1D e 2D compatto come modulo o in alloggiamento di alluminio. Imager CMOS e decodificatore integrato per tutti i più diffusi codici 1D e 2D. Interfaccia RS 232 o USB, un ingresso di trigger, un'uscita di commutazione, grado di protezione IP 54.

Il vostro vantaggio

  • Design ridotto
  • Pronto a leggere tutti i codici più comuni
  • Interfacce RS 232 o USB
  • Configurazione semplice con il software Sensor Studio PC

Vai direttamente alla selezione articoli

Applicazioni

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_presentation_mode_wl_700x500px

Lettura manuale dei codici e lettura dei codici in modalità presentazione

Requisiti:

I codici 1D/2D devono essere letti sui campioni da un analizzatore automatico. I dispositivi con struttura modulare sono necessari per l'utilizzo in piccoli analizzatori automatici.

Soluzione:

con le loro dimensioni molto ridotte e il design aperto, i lettori di codici DCR 50 1D/2D possono essere integrati in modo ottimale in spazi ristretti.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_on_reagents_wl_700x500px

Lettura dei codici sui reagenti

Requisiti:

I codici 1D/2D devono essere letti su campioni o reagenti da un analizzatore automatico. I dispositivi con struttura modulare sono necessari per l'uso in piccoli analizzatori automatici.

Soluzione:

i lettori di codici 1D/2D DCR 55 sono in grado di leggere codici in un ampio campo di lettura su oggetti in lento movimento. Per spazi di installazione particolarmente ristretti, il DCR 50 è disponibile come modello senza alloggiamento.

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_vials_2_wl_700x500px

Lettura dei codici nei selezionatori di provette

Requisito:

i codici 1D/2D devono essere letti per lo smistamento prima della successiva lavorazione.

Soluzione:

i lettori di codici 1D/2D DCR 55 possono leggere i codici in un ampio campo di lettura. Per gli spazi particolarmente ristretti è disponibile il DCR 50 senza alloggiamento.

Prodotti e soluzioni per l'identificazione (PDF, ~3 MB)