EI30-P 058 BB

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: 90000430

Su richiesta
Bestellhinweis "
Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
"
Serie EI 058 BB
Grundprinzip incrementale
Funktionsprinzip interpolato otticamente
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Foro cieco
Vollwelle/Hohlwelle Albero cavo
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30 V DC
10 ... 30 V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, compatibile con RS422, inv.
Impulszahl 1000 I/U
2000 I/U
2500 I/U
4000 I/U
4096 I/U
5000 I/U
8000 I/U
8192 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12500 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U