Encoder rotativi incrementali
Encoder rotativi per la misurazione di velocità, posizione e accelerazione in macchine e impianti
Le soluzioni di sensori di misura rivestono un ruolo centrale nell’automazione industriale, sia nel rilevamento del movimento lineare che nella determinazione precisa del movimento rotatorio. Mentre per le applicazioni lineari sono disponibili tecnologie di sensori ottici o a ultrasuoni, gli encoder rotativi offrono una soluzione affidabile per la misurazione della posizione, della velocità e della direzione di movimento dei componenti rotanti, aprendo così ulteriori possibilità di applicazione nella tecnologia dell’automazione. A seconda delle esigenze, la gamma di prodotti Leuze comprende sia encoder rotativi incrementali che assoluti. Le loro applicazioni spaziano dall’intralogistica e dalla robotica al confezionamento e alla lavorazione del legno, nonché alle macchine utensili e all’impiego nell’industria automobilistica. I prodotti sono realizzati e testati secondo elevati standard di qualità europei e sono disponibili in tutto il mondo. Particolare enfasi è posta su un’ampia gamma di risoluzioni, un’elevata capacità di carico sull’asse, nonché sulla facilità d’uso e sulla rapida messa in servizio. Ciò garantisce la disponibilità di soluzioni adeguate per un’ampia varietà di compiti di automazione, consentendo una selezione flessibile dei sensori e versatili possibilità di combinazione.
Vantaggi
- Gamma di prodotti ad alte prestazioni: Risoluzione e qualità del segnale elevati, realizzati secondo gli standard di qualità europei e progettati per ambienti difficili con elevate vibrazioni e carichi assiali.
- Soluzioni su misura in un unico pacchetto: I sensori per le operazioni di misurazione e posizionamento lineari e rotativi possono essere combinati in base alle esigenze. Ciò semplifica la pianificazione del progetto e offre ulteriori vantaggi in termini di costi ed efficienza
- Assistenza Leuze in tutto il mondo: Assistenza qualificata nella scelta dei prodotti, nell’integrazione e nel collegamento al vostro sistema di controllo.
- Tutto da un unico fornitore: Soluzioni precise per le operazioni di misurazione e posizionamento da un unico fornitore
Applicazioni
Packaging: Controllo dell’avvolgimento del materiale in rotolo
Requisito:
Lo svolgimento e il taglio automatizzati di carta e pellicola nelle macchine per sacchi tubolari, nelle avvolgitrici per pallet o nei sistemi di etichettatura richiedono un controllo preciso dell’alimentazione del materiale. Per controllare in modo affidabile il processo di svolgimento, il movimento rotatorio del rotolo di pellicola deve essere rilevato da un sensore montato sull’albero.
Soluzione:
L’encoder rotativo incrementale EI 024 rileva il movimento rotatorio e, a seconda della risoluzione selezionata (impulsi per giro), invia segnali elettrici precisi al controller del motore tramite l’interfaccia appropriata. Sono disponibili vari modelli per adattarsi alle diverse geometrie dell’albero e ai requisiti di risoluzione.
Packaging: Controllo del film per avvolgitrici di pallet
Requisito:
Per monitorare la tensione del film e regolarne lo svolgimento, è necessario controllare la velocità di rotazione.
Soluzione:
Un encoder incrementale della serie EI, ad esempio, è particolarmente adatto a questo scopo: sia nella versione con rotore per il rilevamento diretto del movimento del materiale, sia nella versione compatta per il montaggio diretto sull’albero. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diverse versioni, risoluzioni e numeri di impulsi.
Intralogistica: Monitoraggio della velocità dei nastri trasportatori
Requisito:
Nei sistemi di stoccaggio e nella tecnologia dei flussi di materiale, gli encoder rotativi svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei nastri trasportatori e di altri sistemi di trasporto a funzionamento continuo. Misurando in modo affidabile il movimento rotatorio e la velocità, contribuiscono a monitorare il corretto funzionamento e a garantire la disponibilità del sistema. Allo stesso tempo, rilevano condizioni operative quali la modalità di inattività e utilizzano queste informazioni per ridurre in modo mirato il consumo energetico. La misurazione deve essere effettuata utilizzando un sensore che monitora il movimento rotatorio direttamente su un rullo del nastro trasportatore.
Soluzione:
Un encoder rotativo della serie EI può essere montato in modo flessibile su un rullo del nastro trasportatore o direttamente sul nastro stesso tramite una ruota motrice, per misurare in modo affidabile il movimento rotatorio e la velocità e fornire tali dati per il controllo del sistema. Sono disponibili diverse risoluzioni e interfacce a seconda delle esigenze.
Ulteriori settori di applicazione
- Automazione industriale: Nei sistemi di produzione e assemblaggio, gli encoder rotativi misurano con precisione velocità, posizione e sequenze di movimento. Ciò consente un controllo e una sincronizzazione affidabili dei movimenti delle macchine e dell’avanzamento dei materiali.
- Settori cartario, tipografico e metallurgico: Gli encoder rotativi misurano la velocità di rotazione e il movimento di cilindri e rulli, favorendo così un controllo preciso dei processi. Essi consentono un controllo e una sincronizzazione affidabili dei rispettivi processi, in particolare durante l’alimentazione e l’evacuazione del materiale.
Lista articoli
Selettore di prodotti
- Serie: EM-M 058 SR
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CH
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 CL
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SY
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 036 SI
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 RN
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 036 SY
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 36 mm
- Serie: EM-M 058 SF
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 SR
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm
- Serie: EM-M 058 BB
- Principio di funzionamento: magnetico
- Principio di base: assoluto
- Diametro della flangia: Ø 58 mm