EM-M 036 BB IO
Informazioni sulla serie di encoder
| Indicazioni per l'ordinazione | Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa. |
| Serie | EM-M 036 BB |
| Principio di base | assoluto |
| Principio di funzionamento | magnetico |
| Diametro della flangia | Ø 36 mm |
| Tipo di flangia | Foro cieco |
| Albero pieno/Albero cavo | Albero cavo |
| Dametro dell'albero | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] |
| Tensione di alimentazione | 18 ... 30 V DC |
| Circuito di uscita | M12A05 M12R05 |
| Numero di impulsi | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |