EM-M 036 RN IO
Informazioni sulla serie di encoder
| Indicazioni per l'ordinazione | Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa. |
| Serie | EM-M 036 RN |
| Principio di base | assoluto |
| Principio di funzionamento | magnetico |
| Diametro della flangia | Ø 36 mm |
| Tipo di flangia | Circolare |
| Albero pieno/Albero cavo | Albero pieno |
| Dametro dell'albero | Ø 6 mm |
| Tensione di alimentazione | 18 ... 30 V DC |
| Circuito di uscita | IB5 IC56 |
| Numero di impulsi | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |