EM-M 058 BB IO
Informazioni sulla serie di encoder
| Indicazioni per l'ordinazione | Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa. |
| Serie | EM-M 058 BB |
| Principio di base | assoluto |
| Principio di funzionamento | magnetico |
| Diametro della flangia | Ø 58 mm |
| Tipo di flangia | Foro cieco |
| Albero pieno/Albero cavo | Albero cavo |
| Dametro dell'albero | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12,7 mm [Ø 1/2"] Ø 14 mm Ø 15 mm |
| Tensione di alimentazione | 18 ... 30 V DC |
| Circuito di uscita | M12A05 M12R05 |
| Numero di impulsi | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |