EM-M 058 BB SSI

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: 91000210

Icon Icon
Indicazioni per l'ordinazione Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
Serie EI30 058 BB
Principio di base assoluto
Principio di funzionamento magnetico
Diametro della flangia Ø 58 mm
Tipo di flangia Foro cieco
Albero pieno/Albero cavo Albero cavo
Dametro dell'albero Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Tensione di alimentazione 4,75 ... 32 V DC
Circuito di uscita A-C
M12A08S
M12R08S
R-C
R-IPC
Numero di impulsi 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - UL - pdf