EM-M 058 SF SSI

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: 91000230

Su richiesta
Icon Icon
Indicazioni per l'ordinazione Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
Serie EM-M 058 SF
Principio di base assoluto
Principio di funzionamento magnetico
Diametro della flangia Ø 58 mm
Tipo di flangia Flangia di serraggio
Albero pieno/Albero cavo Albero pieno
Dametro dell'albero Ø 10 mm
Tensione di alimentazione 4,75 ... 32 V DC
Circuito di uscita R-C
Numero di impulsi 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Manuale di istruzioni - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Istruzioni di montaggio - Shaft Encoder EI - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - UL - pdf