EM-M 058 SR SSI
Informazioni sulla serie di encoder
| Indicazioni per l'ordinazione | Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa. |
| Serie | EM-M 058 SR |
| Principio di base | assoluto |
| Principio di funzionamento | magnetico |
| Diametro della flangia | Ø 58 mm |
| Tipo di flangia | Flangia di serraggio |
| Albero pieno/Albero cavo | Albero pieno |
| Dametro dell'albero | Ø 10 mm |
| Tensione di alimentazione | 4,75 ... 32 V DC |
| Circuito di uscita | M12A08S M12R08S |
| Numero di impulsi | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |