GS04B/N.1-170-M8.3

Sensore a forcella

Codice prodotto: 50146185

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 04B
Principio fisico Ottico
Applicazione Riconoscimento di piccoli oggetti
MTTF 700,42 anni
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Precisione di ripetizione 0,03 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Isteresi di commutazione 100 µm
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 5.000 Hz
Tempo di risposta 0,1 ms
Tempo di inizializzazione 150 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Forcella
Apertura 170 mm
Profondità 110 mm
Dimensioni (P x H x L) 12 mm x 194 mm x 140 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Nero, RAL 9005
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 allegato C,D
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf