HRT 96K/P-1600-1200-41

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50025133

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT46CI/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50127061
  • Serie: 46C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50127061

Disponibile immediatamente

HRT 96M/P-1610-1200-41
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50025118
  • Serie: 96
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 1,2 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50025118

Disponibile immediatamente

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,1 ... 1,2 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,1 ... 1,1 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,1 ... 1 m
Portata limite, bianco 90% 0,1 ... 1,8 m
Portata limite, grigio 18% 0,1 ... 1,6 m
Portata limite, nero 6% 0,1 ... 1,35 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 300 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf