HRT 96M/A-1660-1200-44
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 96 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,1 ... 1,2 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,1 ... 1,1 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,1 ... 1 m |
| Portata limite, bianco 90% | 0,1 ... 1,8 m |
| Portata limite, grigio 18% | 0,1 ... 1,6 m |
| Portata limite, nero 6% | 0,1 ... 1,35 m |
| Portata limite | Portata tipica |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz |
| Tipo | AS-Interface IO |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 380 g |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |