HRTL 96B M/66.9.03S-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 96 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Ingresso di disattivazione Punto luminoso piccolo (S) |
| Portata di esercizio | 0,15 ... 25 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0,1 ... 30 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 658 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 120 mA |
| Numero di ingressi di disattivazione | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di disattivazione |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo di inizializzazione | 200 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di disattivazione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 380 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Avviso | La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS) |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |