HRTL 96B M/C66.03S-S12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50114306

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Punto luminoso piccolo (S)
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,1 ... 6 m
Portata limite, bianco 90% 0,05 ... 6,5 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 658 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 120 mA
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Corrente
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 50 Hz
Tempo di risposta 10 ms
Tempo di inizializzazione 200 ms
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
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf