HRTR 2/42-50F,150-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 2 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Applicazione | Riconoscimento di parti piccole |
| Modello speciale | Portata del tasteggio impostata fissa Punto luminoso piccolo (S) |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,004 ... 0,046 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,006 ... 0,034 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,008 ... 0,024 m |
| Portata limite, bianco 90% | 0,001 ... 0,06 m |
| Portata limite, grigio 18% | 0,003 ... 0,052 m |
| Portata limite, nero 6% | 0,004 ... 0,045 m |
| Portata limite | Portata tipica |
| Portata impostata fissa | 0,05 m |
| Percorso del raggio | Focalizzato |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 640 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | 1 |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Fuoco | Fisso |
| Distanza focale | 16 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Corrente assorbita, max. | 100 mA |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 700 Hz |
| Tempo di risposta | 0,72 ms |
| Tempo di inizializzazione | 120 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 150 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Nero |
| Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | TPE |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Peso netto | 20 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 75 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | cUR us |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |