HRTR 46B/6.22-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 46B |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,02 ... 1,8 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,02 ... 1,2 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,02 ... 1 m |
| Portata limite | 0,02 ... 1,8 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 % |
| Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di apprendimento |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Frequenza di commutazione | 200 Hz |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 50 g |
| Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |