HT10L1.3/L69-M12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50129537

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Posizionamento preciso delle forche telescopiche
Posizione esatta dell'oggetto
Protezione push-through nel magazzino a pallet
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Ingresso di disattivazione
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,05 ... 8 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,05 ... 3,5 m
Portata limite, bianco 90% 0,05 ... 8 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 658 nm
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma del segnale di emissione Pulsante
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Precisione 30 mm
Deriva termica 2 mm/K
Comportamento bianco/nero 10 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 150 mA
Numero di ingressi di disattivazione 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di disattivazione
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 40 Hz
Tempo di risposta 50 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.1
Tipo di porta A
Specifica V1.1
SIO-Mode support Sì
Dati di processo IN 1 byte
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di disattivazione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 5 pezzo(i)
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf