HT46CL2/48-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 46C |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Modello speciale | Ingresso di attivazione |
| Errore bianco-nero | < 10% fino a 1000 mm |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,05 ... 1 m |
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,07 ... 0,75 m |
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,09 ... 0,6 m |
| Portata limite | 0,05 ... 1,2 m (portata tipica) |
| Campo di regolazione | 120 ... 1.200 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Potenza laser max. | 0,0076 W |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Durata dell'impulso | 5 µs |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
| Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di attivazione |
| Impedenza di ingresso | 10.000 Ω, 10 % |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di inizializzazione | 100 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 60 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 | 0,9 N·m |
| Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 | 1,4 N·m |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
| Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della portata del tasteggio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |