HT55CL1.X/LG-200-M12

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50156190

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 55C
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Punto luminoso extra lungo (XL)
Errore bianco-nero < 10% fino a 240 mm
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,02 ... 0,45 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,02 ... 0,35 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,02 ... 0,25 m
Portata limite 0,02 ... 0,45 m (portata tipica)
Campo di regolazione 20 ... 450 mm
Percorso del raggio Collimato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Potenza laser max. 0,0034 W
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 5,5 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Angolo errato Tip. ± 2°
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 3.000 Hz
Tempo di risposta 0,16 ms
Tempo di diseccitazione 0,16 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Jitter di risposta 55 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
Device ID 6006
SIO-Mode support Sì
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiale elemento di controllo Plastica (POM Hostaform C9021, copoliestere Tritan TX1001), a tenuta di diffusione
Rugosità dell'alloggiamento Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile
Materiale della copertura della lente Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio
Peso netto 59 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - Clean Proof + - pdf
Certificato - Diversey - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf