formtest
Ampia gamma di sensori induttivi in acciaio inossidabile
I sensori in acciaio inossidabile sono utilizzati quando sono richiesti i massimi standard di robustezza, igiene e longevità. Grazie al loro alloggiamento resistente, sono particolarmente adatti alle applicazioni più esigenti dell'industria alimentare, farmaceutica e dell'imballaggio. Contemporaneamente, offrono un'elevata affidabilità di processo e una lunga durata, anche in condizioni ambientali difficili.
I sensori induttivi in acciaio inossidabile con frontale in PPS o in versione interamente in acciaio inossidabile sono ideali per l'impiego nella produzione alimentare e sono certificati ECOLAB. Sono disponibili in forme costruttive cilindriche da M8 a M30 e con uscite NC, NO o antivalenti, sia in versione a filo che non a filo.
Questi sensori induttivi rappresentano quindi una soluzione particolarmente conveniente e robusta per le applicazioni più esigenti.