IS 218MM/44.5F-8E0-S12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50154822

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 218
Portata limite tipica Sn 8 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 6,5 mm
Modello speciale Lavaggio a 100 °C per 15 minuti
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Isteresi di commutazione 20 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,1 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, 2 uscite di commutazione a transistor PNP
Principio di commutazione antivalenti (N.O. + N.C.)
Frequenza di commutazione 1.500 Hz
Tempo di inizializzazione 50 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Coppia di serraggio per ogni sezione di filettatura 50 Nm
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 63,1 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento AISI 316L
Acciaio inox
Materiale della superficie attiva Plastica, PPS
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Bianco
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di misura a norma 24 x 24 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
IP 69K
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 60947-5-2
Alluminio 0,3
Acciaio inox 0,65
Rame 0,2
Ottone 0,4
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf