Sensori in acciaio inossidabile
Ampia gamma di sensori induttivi in acciaio inossidabile
I sensori in acciaio inossidabile sono utilizzati quando sono richiesti i massimi standard di robustezza, igiene e longevità. Grazie al loro alloggiamento resistente, sono particolarmente adatti alle applicazioni più esigenti dell'industria alimentare, farmaceutica e dell'imballaggio. Contemporaneamente, offrono un'elevata affidabilità di processo e una lunga durata, anche in condizioni ambientali difficili.
I sensori induttivi in acciaio inossidabile con frontale in PPS o in versione interamente in acciaio inossidabile sono ideali per l'impiego nella produzione alimentare e sono certificati ECOLAB. Sono disponibili in forme costruttive cilindriche da M8 a M30 e con uscite NC, NO o antivalenti, sia in versione a filo che non a filo.
Questi sensori induttivi rappresentano quindi una soluzione particolarmente conveniente e robusta per le applicazioni più esigenti.
Vantaggi
- Acciaio inossidabile con PPS
- Washdown (15 minuti a 100°C), campo di temperatura da -40°C a +80°C
- Resistenza elevata a umidità, polvere (IP68/IP69K), liquidi corrosivi e vibrazioni.
- I tipi antivalenti riducono il numero di varianti.
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
Punti di forza
Le versioni con un manicotto in acciaio inossidabile e un frontale in PPS sono adatte a una vasta gamma di applicazioni e rappresentano una soluzione interessante per le operazioni di rilevamento dei metalli più impegnative. La gamma comprende forme costruttive cilindriche da M8 a M30.
Questa versatilità offre agli utenti una serie di vantaggi: A seconda dei requisiti applicativi, oltre alle versioni completamente in acciaio inox, sono ora disponibili anche soluzioni convenienti con manicotto in acciaio inox AISI 316L e frontale in PPS, adatte all’uso nell’industria alimentare e delle bevande.
Vantaggi del manicotto in acciaio inox:
- Longevità meccanica: Il manicotto in acciaio inox in un unico pezzo rende il sensore resistente a forti impatti, urti e vibrazioni, caratteristica che si rivela particolarmente importante nelle aree soggette a forti sollecitazioni meccaniche.
- Protezione potenziata: Il manicotto protegge il sensore dall'umidità e dai liquidi corrosivi come i detergenti, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti sporchi o umidi.
- Ampio campo di temperatura da -40 a +80°C, fino a 100°C per brevi periodi.
Vantaggi del modello interamente in acciaio inox:
- Igiene: L'acciaio inossidabile è igienico e facile da pulire, e si dimostra quindi ideale per il settore alimentare, delle bevande e medico. In alcuni casi, questo requisito può già essere soddisfatto utilizzando un manicotto in acciaio inox.
- Elevata resistenza alla pressione, fino a 100 bar (a seconda del tipo), grazie a un robusto frontale in acciaio inox.
- Utilizzo con diversi materiali in ambienti difficili: I sensori con manicotti in acciaio inox sono adatti all'uso intensivo nella lavorazione dei metalli, nella saldatura o nell'industria chimica.
Applicazione
Rilevamento della posizione finale nei magazzini di surgelazione
Requisito:
Soluzione:
Riconoscimento di oggetti sulla macchina da taglio
Requisito:
Soluzione:
Rilevamento delle posizioni
Requisito:
Soluzione:
Panoramica dei dati tecnici
Sensori in acciaio inossidabile
| ISS 208 FM.2/_.5F | ISS 212FM.2/_.5F | ISS 218FM.2/ _.5F | IS 230FM.2/_.5F | |
| Diametro | M8 | M12 | M18 | M30 |
| Materiale dell'alloggiamento | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Materiale del coperchio anteriore | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Spessore frontale [mm] | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Grado di protezione |
|
|
|
|
| Omologazioni |
|
|
|
|
| Campo di temperatura, funzionamento | Da -25°C a 70°C | Da -25°C a 70°C | Da -25°C a 70°C | Da -25°C a 70°C |
| Pressione [bar] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tipo di montaggio | A filo | A filo | A filo | A filo |
| Collegamento | M8 | M12 | M12 | M12 |
| Distanza di commutazione nominale Sn [mm] | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Fattore rame | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fattore alluminio | 0 | 0 | 0,13 | 0 |
| Fattore ottone | 0 | 0,1 | 0,27 | 0,1 |
| Fattore acciaio inossidabile | 0,3 | 0,53 | 0,7 | 0,67 |
| Frequenza di commutazione [Hz] | 250 | 200 | 100 | 80 |
Sensori in acciaio inox con frontale in PPS
| IS 212MM/ _.5F Sn = 4 | IS 212MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 12 | |
| Diametro | M12 | M12 | M18 | M18 |
| Materiale dell'alloggiamento | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| Materiale della calotta anteriore | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Grado di protezione |
|
|
|
|
| Omologazioni |
|
|
|
|
| Campo di temperatura, funzionamento | Da -40°C a 80°C | Da -40°C a 80°C | Da -40°C a 80°C | Da -40°C a 80°C |
| Pulizia 15 min [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo di montaggio | A filo | Non a filo | A filo | Non a filo |
| Collegamento elettrico: | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Distanza di commutazione nominale Sn [mm] | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Fattore rame | 0,3 | 0,33 | 0,2 | 0,3 |
| Fattore alluminio | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,38 |
| Fattore ottone | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,42 |
| Fattore acciaio inossidabile | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,65 |
| Frequenza di commutazione [Hz] | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Lista articoli
Selettore di prodotti
- Serie: 230
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata limite tipica Sn: 10 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 63,1 mm
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 12 mm
- Lunghezza: 63,1 mm
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 63,1 mm
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 63,1 mm
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Lunghezza: 49 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 64,6 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 64,6 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 64,6 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 64,6 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 52 mm
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 52 mm