ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50151547

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 218
Portata limite tipica Sn 8 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 36 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %, ≤
Isteresi di commutazione 20 %, Programmabile tramite IO-Link: Standard o potenziato
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,1 mA
Caduta di tensione ≤ 2,5 V a 200 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 1.800 Hz
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Common Profile
Min. cycle time COM2 = 10,4 ms
Specifica V1.1
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Coppia di serraggio per ogni sezione di filettatura 25 Nm (costante, senza variazioni sulla distanza)
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 54 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale della superficie attiva Plastica, Poliestere
Peso netto 57,4 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Grigio
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di misura a norma 36 x 36 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,5
Acciaio inox 0,8
Rame 0,3
Ottone 0,5
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
IODD - V 1.1 - zip