Sensori IO-Link
I sensori IO-Link offrono ulteriori soluzioni per la diagnostica e la parametrizzazione, contribuendo così ad aumentare la trasparenza di un'applicazione. Tali dati costituiscono la base per il Condition Monitoring e la manutenzione predittiva.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151547
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 8 mm
- Lunghezza: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151546
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 4 mm
- Lunghezza: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50151545
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Tipo. Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 40 mm
Dati dell'articolo del: 19/11/26