IT 2100ISR-3E

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50154426

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie IT 2100
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Distanza di lettura 0 ... 1.033 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 1.080 px
Tensione di alimentazione UB 4 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2,35 W
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica UL 94-V0
Peso netto 330 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altezza di caduta 3 m
Misure relative a Pavimento in calcestruzzo
Grado di protezione IP65
IP 68
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf