L250-P41SL-CB02M12S8-PB-UCA
Elettroserratura di sicurezza
| Serie | L250 |
| Funzioni | Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4) |
| Modalità di attivazione delle uscite di sicurezza | Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata |
| Principio di funzionamento | Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato con elettromagnete disattivato |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.254 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,23E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Livello di codifica | Alto, EN ISO 14119 |
| Tipo di cablaggio | Collegamento singolo |
| Protezione esterna per circuito di alimentazione | 2A tipo Gg (o equivalente) |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 1.200 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 3 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente assorbita, tip. | 5 mA |
| Ingresso di apprendimento per attuatore | Sì |
| Funzione | Ingresso di attivazione elettromagnete IE1 |
| Funzione | Ingresso di attivazione elettromagnete IE2 |
| Funzione | Ingresso di programmazione I3 / ingresso di comando, reset |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
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
| Funzione | Uscita di segnalazione O3 dispositivo di protezione chiusa |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Collegamento contatti |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 200 mm |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 8 conduttori |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Distanza di commutazione assicurata Sao | 2 mm |
| Distanza di spegnimento assicurata Sar | 6 mm (attuatore non bloccato) 10 mm (attuatore bloccato) |
| Distanza di commutazione nominale Sn | 3 mm |
| Precisione di ripetizione | ≤ 10 % Sn |
| Corsa differenziale | ≤ 20 % Sn |
| Frequenza di commutazione massima | 1 Hz |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 5 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Omologazioni | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |