L250
I vostri vantaggi
- Ottima protezione contro la manomissione: Grazie agli attuatori RFID codificati. Pertanto, non sono più necessarie particolari misure di montaggio
- Facile integrazione nel circuito di sicurezza: Grazie alle rispettive uscite di sicurezza OSSD tutti i dispositivi possono essere integrati agevolmente in un circuito di sicurezza
- Struttura semplice e design moderno: Maniglia adatta, protezione lock-out /tag-out e unità di comando idonea con pulsante per l'arresto di emergenza
semplificano la realizzazione di funzioni di sicurezza complete su porte di protezione dal design moderno
Punti di forza
Il perno sull'attuatore e il grande imbocco smussato sul dispositivo abbassano il rischio di collisioni tra il sensore e l'attuatore ed evitano danneggiamenti anche in caso di porte che non chiudono con precisione. Il passaggio aperto consente di far fuoriuscire eventuali accumuli di sporco sul retro. Questo particolare design garantisce così la massima affidabilità e disponibilità.
I dispositivi di comando opzionali CD-B semplificano la realizzazione di funzioni di sicurezza su porte di protezione. Il dispositivo di comando e la ritenuta hanno lo stesso design e uguali dimensioni. Pertanto i relativi moduli sono pertanto abbinati in modo ottimale a livello ottico e funzionale. Grazie ai pulsanti di richiesta, reset e arresto di emergenza integrati, i moduli offrono soluzioni complete per l'installazione di sicurezza su porte di accesso.
Il dispositivo di lock-out / tag-out realizzato completamente in metallo evita che il personale addetto possa restare intrappolato nell'area pericolosa grazie all'utilizzo di lucchetti individuali. A questo proposito, il cursore rosso viene spostato verso l'alto e il lucchetto agganciato. In questo modo l'apertura viene chiusa meccanicamente e viene inoltre schermato il riconoscimento RFID dell'attuatore. Nell'occhiello allungato è possibile agganciare fino a 5 lucchetti con archetto di 3,5 mm.
La maniglia AC-L250-SH2 convince per l'esecuzione robusta e il design moderno ed ergonomico. Le viti di fissaggio sono invisibili perché coperte dalle calotte protettive a scatto. Ciò impedisce il deposito di sporco e ne facilita la pulizia. Inoltre, grazie alla protezione contro la manomissione, è possibile utilizzare viti standard: non sono necessarie speciali viti di sicurezza. La maniglia è adatta per l'impiego sia su porte a battente (con battuta a destra o sinistra) che su porte scorrevoli (con apertura verso sinistra o destra).
Caratteristiche tecniche
| L250 | |
| Dispositivo di interblocco con ritenute di tipo 4 secondo EN ISO 14119 | |
| Attuatore RFID codificato per la massima protezione contro la manomissione | |
| Performance Level PL e, SIL 3 con un unico dispositivo | |
| Forza di ritenuta 2.100 N per l'utilizzo universale su porte di protezione di grandezza da piccola a media | |
| Alloggiamento in tecnopolimero compatto e facile da pulire con grado di protezione IP 67 / IP 69 K | |
| Funzione di sblocco antipanico con Panic Button integrato, ergonomicamente ottimizzato | |
| Nello stato sbloccato, la forza di ritenuta ridotta di 20 N mantiene il dispositivo di protezione in posizione per impedirne l'apertura autonoma | |
| 6 LED per una diagnostica rapida sul dispositivo | |
| 3 modalità di attivazione | |
| Montaggio variabile grazie al fissaggio su 3 lati e alla regolazione a incrementi di 90 gradi di cavo di collegamento, dispositivo di sblocco ausiliario e Panic Button | |
| Accessori: dispositivo di lock-out / tag-out, pulsante di sblocco di fuga remoto con cavo da 5 m, maniglia, unità di comando (abbinati in termini di design e funzioni) |
Lista articoli
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Alto
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Alto
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Pulsante di sblocco di fuga, Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Pulsante di sblocco di fuga, Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Pulsante di sblocco di fuga, Sblocco ausiliario co...
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio del circuito chiuso - Attuatore bloccato...
- Livello di codifica: Alto
- Dispositivo di sblocco: Pulsante di sblocco di fuga, Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Alto
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Ingresso di apprendimento per attuatore: No
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Basso
- Dispositivo di sblocco: Pulsante di sblocco di fuga, Sblocco ausiliario
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Alto
- Ingresso di apprendimento per attuatore: Sì
- Principio di funzionamento: Principio della corrente di lavoro - Attuatore blo...
- Livello di codifica: Alto