MC336-S1C10-A
Sensore magnetico codificato
| Serie | MC336 |
| Funzioni | Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 Sistema di sicurezza in combinazione con un'unità di analisi come il modulo di sicurezza MSI-MC310 o il controllore di sicurezza MSI 400. |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | Fino a 4, a seconda della valutazione, 1 sensore connesso, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 numero di cicli |
| Circuito di protezione | Limitazione della corrente Protezione contro i cortocircuiti,Mediante ad es. MSI-MC310, MSI 400 |
| Attribuzione contatti | 1NC + 1NO |
| Tipo di contatto | Contatti Reed (sensibili magneticamente) |
| Requisiti relativi all'alimentazione elettrica, utilizzo a norme cULus (UL 508) | Circuiti di classe 2 |
| Tensione di commutazione max. | 27 V CA/CC |
| Corrente di commutazione, max. | 500 mA |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento contatti |
| Tipo di collegamento | Cavo con puntalini |
| Lunghezza cavo | 10.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Grigio |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,35 mm² |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
| Peso netto | 529 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Posizione di montaggio | Qualunque con marcature dell'alloggiamento corrispondenti |
| Tipo di commutatore | Dispositivo di interblocco di tipo 4, ad azionamento senza contatto, EN ISO 14119 |
| Direzioni di azionamento per avvicinamento | Tridimensionale |
| Durata meccanica | 10.000.000 cicli di azionamento |
| Attuatore, esterno | Magnetico codificato |
| Punto di stacco (OFF), min. | 8 mm |
| Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. | 11 mm |
| Distanza di accensione assicurata (Sao), max. | 3 mm |
| Tolleranza di commut. (senza materiali ferromagn. nelle immediate vicinanze) | -1 ... 1 mm |
| Distanza ad ulteriori sensori magnetici, min. | 50 mm |
| Velocità di avvicinamento min. | 0,05 m/s |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
| Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Omologazioni | TÜV Süd (con modulo di sicurezza idoneo) c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60947-5-3 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60947-5-3 |
| Voce tariffaria doganale | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |