MC300
Grazie alla loro struttura chiusa e al tipo di funzionamento senza contatto, i sensori di prossimità con codifica magnetica sono particolarmente adatti per l'impiego in ambienti industriali difficili, soggetti a sporcizia o umidità. Le varianti cubiche e cilindriche consentono l'impiego per tanti casi applicativi diversi
Panoramica
I vostri vantaggi
Dettagli e download
Lista articoli
Grazie alla loro struttura chiusa e al tipo di funzionamento senza contatto, i sensori di prossimità MC300 con codifica magnetica sono particolarmente adatti per l'impiego in ambienti industriali difficili, soggetti a sporcizia o umidità. Le varianti cubiche e cilindriche consentono l'impiego per tanti casi applicativi diversi.
I vostri vantaggi
- Funzionamento senza usura e lunga durata utile: anche in caso di cicli operativi frequenti
- Utilizzo versatile: per l'uso in ambienti polverosi, soggetti a sporcizia o umidità
- Flessibilità di impiego: grazie a differenti forme, attribuzioni contatti e collegamenti
Caratteristiche tecniche
| MC300 | |
| Dispositivo di interblocco di tipo 4 / ad azionamento senza contatto, secondo EN ISO 14119 | |
| Alloggiamento di plastica altamente resistente, grado di protezione IP 67 | |
| Attuatori a bassa codifica secondo EN ISO 14119 | |
| Varianti con contatto di segnalazione supplementare e LED di stato | |
| Collegamento via cavo o connettore maschio M8 / M12 | |
| Ampio campo di temperatura da -20 a 70 gradi Celsius |
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 42 prodotti trovati
MC330-S1-C02M12-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001107
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001100
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001101
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001102
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001106
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Connettore circolare, M8
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001103
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001104
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001105
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 1NC + 1NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001127
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
- Attribuzione contatti: 2NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001120
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 2NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001121
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Cavo con puntalini
- Attribuzione contatti: 2NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensore magnetico codificato
Codice articolo:
63001126
- Forma costruttiva: Cilindrica
- Collegamento: Connettore circolare, M8
- Attribuzione contatti: 2NO
- Punto di stacco (OFF), min.: 15 mm
Dati dell'articolo del: 22/09/26