MLC500T20-1800/A
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
| Serie | MLC 500 |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
| Applicazione | Protezione delle mani |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Risoluzione | 20 mm |
| Altezza del campo protetto | 1.800 mm |
| Portata | 0 ... 15 m |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 940 nm |
| Potenza media del diodo transmettitore | 50 µW |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di rischio LED | Gruppo esente (secondo EN 62471:2008) |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Corrente assorbita da circuito AS-i | 50 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 22,5 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Funzione | Ingresso di comando, riduzione della portata |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Funzione | Processo |
| Profilo AS-i | S-0.B.F |
| Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
| Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
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
| Numero di poli | 5 poli |
| Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 0,25 mm² |
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 200 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Zinco pressofuso |
| Peso netto | 1.950 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su colonna di fissaggio Montaggio su scanalatura Staffe di fissaggio Supporto girevole |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |