MLC 510/MLC 520
Le cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500 dispongono già nella variante base MLC 510 di un ampio campo di temperatura che va da -30 a +55°C nonché della commutazione dei canali e della portata riducibile per il funzionamento affidabile di macchine adiacenti. Inoltre, sono disponibili modelli con interfaccia SSI o classe di protezione IP 67/69K. I dispositivi MLC 520 sono dotati anche di blocco avvio/riavvio (RES), di controllo contattori (EDM) e sono disponibili anche come modelli collegabili in cascata. Tutti i dispositivi MLC sono parametrizzabili tramite l'assegnazione dei pin. Questo consente di risparmiare tempo e costi per la messa in opera e assicura una configurazione senza errori.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 679 prodotti trovati
Prodotto combinato
MLC510R14-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001101
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
MLC500T14-150
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000101
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-300
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001103
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
MLC500T14-300
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000103
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-450
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001104
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
MLC500T14-450
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000104
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-600
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001106
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
MLC500T14-600
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000106
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-750
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001107
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
MLC500T14-750
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000107
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-900
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001109
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
MLC500T14-900
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000109
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1050
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001110
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000110
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1200
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001112
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000112
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001113
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000113
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1500
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001115
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000115
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1650
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001116
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000116
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
Prodotto combinato
MLC510R14-1800
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68001118
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000118
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 6 m
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
Dati dell'articolo del: 19/11/26