MLC500T40-300

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68000403

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Protezione delle mani
Protezione di accesso
Protezione zone pericolose
Funzioni Commutazione canale di trasmissione
Riduzione della portata
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 40 mm
Altezza del campo protetto 300 mm
Portata 0 ... 20 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 940 nm
Potenza media del diodo transmettitore 50 µW
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di rischio LED Gruppo esente (secondo EN 62471:2008)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 50 mA
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 22,5 V
Tipo di tensione CC
Funzione Ingresso di comando, riduzione della portata
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
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 200 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 450 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Staffe di fissaggio
Supporto girevole
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni KCs
S Mark
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Resistenza alle vibrazioni 50 m/s²
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Resistenza agli urti 100 m/s²
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC/EN 60068-2-6
Brevetti USA US 6,418,546 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
Modello CAD 3D - MLC500T40-300 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 510 - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 520 - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 530 - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 530 SPG - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - MLC 500, MLC 300 - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf
Certificato - KCs - pdf