MLC510R30-900-UDC-1600-S2

Kit sensori di sicurezza ricevitore

Codice prodotto: 426588

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie MLC-UDC
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Basic
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 900 mm
Peso netto 6.970 g
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 510 - pdf
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Istruzioni di montaggio - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf