MLC520R40-1350G

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68021413

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Tipo di dispositivo Ricevitore
Collegamento in cascata Guest
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Protezione delle mani
Protezione di accesso
Protezione zone pericolose
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
Risoluzione 40 mm
Altezza del campo protetto 1.350 mm
Numero di raggi 54 pezzo(i)
Tempo di risposta 12 ms, più tempi di risposta degli apparecchi Host/Middle Guest
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata Host In
Cascata Middle Guest In
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 330 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,14 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 1.364 mm x 53 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 1.473 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Staffe di fissaggio
Supporto girevole
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
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
Modello CAD 3D - MLC520R40-1350G - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - MLC 520 Host/Guest - pdf